Atornillador dinamométrico - TSD 20 SAC - 1212020

La imagen muestra la variante TSD 04 SAC

Atornillador dinamométrico, con par preajustado de 2,0 Nm y accionamiento hexagonal de 4 mm para la tuerca de empuje de la conexión rápida

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los más diversos elementos adaptadores SAC... para múltiples aplicaciones
  • En los atornilladores dinamométricos TSD-M... se puede ajustar el par de apriete individualmente
  • El adaptador TSD-M... acepta los distintos elementos adaptadores
  • Atornillador dinamométrico TSD...SAC con diferentes pares de apriete preajustados de 0,2 Nm a 2,5 Nm

Datos mercantiles

Clave de pedido 1212020
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 424 (C-5-2015)
EAN 4046356439305
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 94,300 g
Número de tarifa arancelaria 82054000