Comprobador de tensión - PROFIPOL - 1209101

Comprobador de tensión, para tensiones continuas y alternas de 6 V a 400 V, IP65

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa a prueba de golpes, protegida contra polvo y contra salpicaduras de agua, IP65
  • Comprobaciones de tensión continua y alterna en el margen de tensión de 6 V a 400 V
  • Comprobación de polaridad (+/-) con tensión continua
  • Indicador LED

Datos mercantiles

Clave de pedido 1209101
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 426 (C-5-2015)
EAN 4046356309899
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 181,100 g
Número de tarifa arancelaria 90303330