Puntera - AI 0,75- 8 GY-GB - 1208979

La ilustración muestra la variante AI 0,75-8 GY

Puntera, Longitud de puntera: 8 mm, Longitud: 14 mm, Color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Gracias al diámetro ampliado del collar aislante, este tipo de puntera se utiliza especialmente en el ámbito de los cables AWG
  • Con estas punteras pueden engastarse conductores con aislamiento mayor conforme a la práctica

Datos mercantiles

Clave de pedido 1208979
Unidad de embalaje 500 pcs
Cantidad de pedido mínima 500 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 448 (C-5-2015)
EAN 4046356130394
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,100 g
Número de tarifa arancelaria 85369010