Puntera - AI 0,5 - 8 WH-GB - 1208966

La figura muestra la variante AI 0,5-10 WH

Puntera, Longitud de puntera: 8 mm, Longitud: 13,5 mm, Color: blanco

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Gracias al diámetro ampliado del collar aislante, este tipo de puntera se utiliza especialmente en el ámbito de los cables AWG
  • Con estas punteras pueden engastarse conductores con aislamiento mayor conforme a la práctica

Datos mercantiles

Clave de pedido 1208966
Unidad de embalaje 500 pcs
Cantidad de pedido mínima 500 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 448 (C-5-2015)
EAN 4046356130387
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,070 g
Número de tarifa arancelaria 85369010