Puntera - AI 1,5 -10 BK-GB-1000 - 1208872

La ilustración muestra la variante AI 1,5-8

Puntera, longitud del manguito: 10 mm, longitud: 16 mm, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Con estas punteras pueden engastarse conductores con aislamiento mayor conforme a la práctica
  • Gracias al diámetro ampliado del collar aislante, este tipo de puntera se utiliza especialmente en el ámbito de los cables AWG

Datos mercantiles

Clave de pedido 1208872
Unidad de embalaje 1000 pcs
Cantidad de pedido mínima 1000 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 448 (C-5-2015)
EAN 4046356096454
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,130 g
Número de tarifa arancelaria 85369010