Herramienta para engarzar eléctrica - CF 500-120V - 1208351

La figura muestra la variante CF 500-230 V

Engastador eléctrico universal para la recepción de matrices de los más diversos elementos de contacto

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Punteras hasta 50 mm²
  • Terminales de cable sin aislar hasta 6 mm²
  • Contactos mecanizados hasta 10 mm²
  • Punteras TWIN de hasta 2 x 10mm²
  • Terminales de cable aislados hasta 6 mm²
  • Terminales con cable en tubo hasta 10 mm²

Datos mercantiles

Clave de pedido 1208351
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 474 (C-5-2015)
EAN 4046356148085
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 999,000 g
Número de tarifa arancelaria 84798100