Herramienta - CF 1000-1,5 120V - 1208209

Máquina automática para desaislar y engastar, ejecución 120 V, para punteras aisladas con una gama de secciones de 0,5-2,5 mm², según DIN 46228-4: 1990-09

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Construcción robusta
  • Rápido cambio de sección sin medidas de ajuste adicionales
  • Permite preparar hasta 1200 conductores por hora
  • Adecuada para el procesamiento masivo
  • Las fuerzas de extracción cumplen los requisitos de las normas IEC/EN 60999 e IEC/EN 60947
  • La máquina automática de pelar y engastar prepara punteras sueltas con collar aislante según DIN 46228-4
  • Contador cantidades
  • En una sola operación, el conductor se pela y se dota de una puntera con un prensado de alta calidad

Datos mercantiles

Clave de pedido 1208209
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 332 (CL2-2011)
EAN 4046356011358
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 99,000 g
Número de tarifa arancelaria 84798100