Herramienta para engarzar eléctrica - CF 1000-1,5 - 1208199

Engarzador automático y pelacables, tensión de entrada 100-240 V, para punteras aisladas con sección transversal de 0,25-4,0 mm², según DIN 46228-4: 1990-09, incl. equipamientos 0,5-1,5 mm² (longitud de casquillo 6-12 mm)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Rápido cambio de sección sin medidas de ajuste adicionales
  • Adecuada para el procesamiento masivo
  • Pueden procesarse hasta 1000 hilos por hora
  • Construcción robusta
  • Las fuerzas de extracción cumplen los requisitos de las normas IEC/EN 60999 e IEC/EN 60947
  • La máquina automática de pelar y engastar prepara punteras sueltas con collar aislante según DIN 46228-4
  • Contador cantidades
  • En una sola operación, el conductor se pela y se dota de una puntera con un prensado de alta calidad
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1208199
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 480 (C-5-2015)
EAN 4046356011341
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 32.500,000 g
Número de tarifa arancelaria 84798100