Carril simétrico sin perforar - NS 32 UNPERF/... - 1208173

Carril simétrico sin perforar, Perfil G, anchura: 32 mm, altura: 15 mm, según EN 60715: 2001, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, según datos del cliente longitud máx.: 2 m, color: plateado

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1208173
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 579 (C-3-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 72166190