Carril - NS 15 UNPERF/... - 1208089

Carril, Anchura: 15 mm, Altura: 5,5 mm, Longitud: Según datos del cliente, Color: plateado

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Todos los carriles simétricos también pueden suministrarse confeccionados
  • Se ha dado especial consideración a la precisión dimensional y al tratamiento superficial
  • La ejecución de los carriles simétricos satisface la norma europea EN 60715.

Datos mercantiles

Clave de pedido 1208089
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 508 (C-5-2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 72166190