Carril simétrico perforado - NS 35/15 PERF 1155MM - 1207695

Carril simétrico, material: acero galvanizado y pasivado de capa gruesa, perforado, altura 15 mm, anchura 35 mm, longitud: 1155 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1207695
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 516 (C-5-2015)
EAN 4017918936020
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 710,000 g
Número de tarifa arancelaria 72166190