Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 AL UNPERF 250MM - 1207659

La figura muestra la variante NS 35/15-AL sin perforar con la tuerca deslizante GLM 4

Carril simétrico, material: aluminio, perfil trefilado, sin perforar 1,5 mm de grosor, alto 15 mm, ancho 35 mm, largo 250 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1207659
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356366571
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 999,000 g
Número de tarifa arancelaria 76042990