Carril simétrico perforado - NS 35/ 7,5 PERF 500MM - 1207650

Carril simétrico, material: acero galvanizado y pasivado de capa gruesa, perforado, altura 7,5 mm, anchura 35 mm, longitud: 500 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1207650
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356366496
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 226,000 g
Número de tarifa arancelaria 72166190