Carril simétrico perforado - NS 15 PERF 1000MM - 1207646

La figura muestra la variante NS 15 en la ejecución perforada y sin perforar

Carril simétrico, material: acero, perforado, altura 5,5 mm, anchura 15 mm, long.: 1000 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1207646
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356366045
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 999,000 g
Número de tarifa arancelaria 72166190