Carril simétrico perforado - NS 15 PERF 250MM - 1207644

Ninguna imagen disponible

Carril simétrico, material: acero galvanizado y pasivado de capa gruesa, perforado, altura 5,5 mm, anchura 15 mm, longitud: 250 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1207644
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356366021
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,000 g
Número de tarifa arancelaria 72166190