Destornillador - SZS 0,5X3,0 VDE - 1207404

Destornillador, plano, aislamiento VDE, tamaño: 0,5 x 3,0 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Las herramientas están dotadas de mangos de seguridad ergonómicos de dos componentes
  • Gran superficie de apoyo de varilla en cabeza de tornillo
  • Destornillador de seguridad con ensayo por pieza según DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
  • Para trabajar en equipos bajo tensión o su entorno hasta una tensión alterna de 1000 V o continua de 1500 V

Datos mercantiles

Clave de pedido 1207404
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 442 (C-3-2017)
EAN 4017918572525
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 34,000 g
Número de tarifa arancelaria 82054000