Herramienta para engarzar eléctrica - CF 3000-2,5 120V - 1205516

La figura muestra la variante CF 3000-2,5

Engarzador y pelacables automático, construcción de 120 V, para punteras aisladas como material en cinta de 0,25 ... 2,5 mm², longitud de manguito 8 mm, incl. juegos de reequipamiento de 0,5 ... 2,5 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El tiempo para reequipar la máquina automática para un cambio de sección es inferior a un minuto
  • Gracias a su construcción compacta y ligera, también resulta cómodo para puestos de trabajo cambiantes
  • Permite preparar hasta 1200 conductores por hora
  • La compacta máquina para pelar y engastar prepara punteras en material en cinta con collar aislante según DIN 46228-4
  • La asignación inequívoca de los componentes de reequipamiento está garantizada por la señalización cromática de acuerdo con la norma de punteras DIN 46228-4
  • Especialmente adecuado para preconfeccionar conductores
  • En una sola operación, el conductor se pela y se dota de una puntera con un prensado de alta calidad

Datos mercantiles

Clave de pedido 1205516
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 478 (C-5-2015)
EAN 4017918129125
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15.620,000 g
Número de tarifa arancelaria 84798100