Carril simétrico perforado - NS 15 WH PERF 2000MM - 1204096

Carril simétrico, material: Acero, perforado, altura 5,5 mm, anchura 15 mm, longitud: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Para una mayor necesidad de números de piezas, se ofrece el mismo artículo con un embalaje de 25 piezas (50 m)

Datos mercantiles

Clave de pedido 1204096
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 509 (C-5-2015)
EAN 4017918106430
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 280,000 g
Número de tarifa arancelaria 72166190