ASD 6 - 1203880

Destornillador accionado por acumulador, par de apriete ajustable en 6 escalones, conmutación directa de giro a la derecha a giro a la izquierda, limitación automática del par de apriete, puntas con hexágono interior de unión de 6,35 mm (1/4"), sin puntas, ni cargador, ni acumulador

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1203880
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 479 (CL-2005)
EAN 4017918018610
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 356,980 g
Número de tarifa arancelaria 84672930