Herramienta - VDE-ISS 5 - 1203343

La figura muestra la variante VDE-ISS 8

Llave Allen aislada, herramienta de seguridad según EN 60900, longitud: 200 mm, ancho de empuñadura: 110 mm, para todos los bornes con tornillo hexagonal interior de 6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Llave Allen con aislamiento VDE de dos capas, para duplicar la seguridad

Datos mercantiles

Clave de pedido 1203343
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 423 (C-5-2015)
EAN 4017918018191
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 112,900 g
Número de tarifa arancelaria 82054000