Herramienta para engarzar neumática - ZAP 25 T - 1203123

Tenazas para prensar de accionamiento neumático, como aparato de mesa, para punteras según DIN 46228-1: 1992-08 y DIN 46228-4: 1990-09, para sección de conductor de 0,25 - 2,5 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Estas tenazas para prensar se han desarrollado especialmente para el preconfeccionado de conductores
  • La activación del proceso de prensado se efectúa mediante una válvula de pie
  • Para un acceso rápido a las punteras se han dispuesto dos platillos integrados.
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1203123
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 473 (C-5-2015)
EAN 4017918018092
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.908,000 g
Número de tarifa arancelaria 84678900