Herramienta para engarzar neumática - ZAP 25 - 1203110

Tenazas para prensar de accionamiento neumático, para punteras según DIN 46228-1: 1992-08 y DIN 46228-4: 1990-09, para sección de conductor de 0,25 - 2,5 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Las tenazas para prensar son herramientas de accionamiento neumático para punteras con una sección de 0,25 a 2,5 mm²
  • La ZAP 25 está provista de una matriz de prensado dúo, que permite tanto la introducción frontal como lateral del conductor
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1203110
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 472 (C-5-2015)
EAN 4017918018085
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 761,900 g
Número de tarifa arancelaria 84678900