Herramienta - VDE-ISS 8 - 1201947

Llave Allen, aislada, herramienta de seguridad según EN 60900, longitud: 200 mm, ancho empuñadura: 110 mm, para todos los bornes con tornillo de hexágono interior de 10 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Llave Allen con aislamiento VDE de dos capas, para duplicar la seguridad

Datos mercantiles

Clave de pedido 1201947
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 264 (C-1-2017)
EAN 4017918017637
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 227,700 g
Número de tarifa arancelaria 82054000