Tuerca - GLM 5 - 1201772

La figura muestra la variante NS 35/15-AL sin perforar con la tuerca deslizante GLM 4

Tuerca deslizante, para carril NS 35/15-AL, con rosca M5, para la fijación de aparatos, material: Acero

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Las tuercas deslizantes permiten también montar componentes que no disponen de pie de encaje adicional
  • El carril simétrico NS35/15AL está diseñado para alojar tuercas deslizantes GLM...

Datos mercantiles

Clave de pedido 1201772
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 518 (C-5-2015)
EAN 4017918017491
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,750 g
Número de tarifa arancelaria 73181575