Marcador para bornes - ZB10,LGS:1-9 - 1053124

La figura muestra las variantes ZB 10 –SIN ROTULAR, -LGS:NÚMEROS SUCESIVOS, -QR:NÚMEROS SUCESIVOS y -SO/CMS

Marcador para bornes, Tiras, blanco, Rotulado, Rotulación longitudinal: Números correlativos 1-9, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 10,2 mm, Superficie útil: 10,15 x 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1053124
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 60 (IF-2002)
EAN 4017918016784
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,420 g
Número de tarifa arancelaria 49119900