Tira Zack - ZB10,LGS:SYMBOLE - 1053098

La figura muestra las variantes ZB 10 –SIN ROTULAR, -LGS:NÚMEROS SUCESIVOS, -QR:NÚMEROS SUCESIVOS y -SO/CMS

Tira Zack, Tiras, blanco, Rotulado, Rotulación longitudinal: Símbolos, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 10,2 mm, Superficie útil: 10,15 x 10,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1053098
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,200 g
Número de tarifa arancelaria 49119900