Tira Zack - ZB 6,6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052345

La figura muestra las variantes ZB 6,6 –SIN ROTULAR, -LGS:NÚMEROS SUCESIVOS, -QR:NÚMEROS SUCESIVOS y -SO/CMS

Tira Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, rotulación longitudinal: Números correlativos de 1-10, 11-20 etc. hasta 91-100, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,6 mm, superficie útil: 6,6 x 10,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
  • El sistema de tiras Zack ZB permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1052345
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 127 (C-3-2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,400 g
Número de tarifa arancelaria 49119900