Marcador para bornes - ZB 8,LGS:1-9 - 1052125

La figura muestra distintas variantes del artículo

Marcador para bornes, Tiras, blanco, Rotulado, Rotulación longitudinal: Números correlativos 1-9, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 8,2 mm, Superficie útil: 10,5 x 8,15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1052125
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918016418
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,500 g
Número de tarifa arancelaria 49119900