Marcador para bornes - ZB 6,LGS:( 1-100/VERP.) - 1051919

La ilustración muestra la variante ZB 6: SIN ROTULAR

Marcador para bornes, Tiras, blanco, Rotulado, Rotulación longitudinal: Números correlativos, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 10,5 x 6,15 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1051919
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918255725
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,900 g
Número de tarifa arancelaria 49119900