Marcador para bornes - ZB 6,QR:1-9 - 1051168

La ilustración muestra la variante ZB 6: SIN ROTULAR

Marcador para bornes, Tiras, blanco, Rotulado, Rotulación transversal: Números correlativos 1-9, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 6,15 x 10,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1051168
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918015954
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,270 g
Número de tarifa arancelaria 49119900