Marcador para bornes - ZB 6,LGS:SYMBOLE ERDE - 1051090:ERDE

La ilustración muestra la variante ZB 6: SIN ROTULAR

Tira Zack, rotulación longitudinal con el símbolo: ERDE, blanco, Anchura: 6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1051090:ERDE
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918533687
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,000 g
Número de tarifa arancelaria 49119900