Tira Zack - ZB 6,LGS:GROSSBUCHSTABEN - 1051058

La ilustración muestra la variante ZB 6: SIN ROTULAR

Tira Zack, Tiras, blanco, Rotulado, Rotulación longitudinal: Mayúsculas, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 6,15 x 10,5 mm

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1051058
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,330 g
Número de tarifa arancelaria 49119900