Marcador para bornes - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN 50 - 1051032:0050

La ilustración muestra la variante ZB 6: SIN ROTULAR

Tira Zack, 10 unidades, rotulación longitudinal con el número par: 50, blanco, Anchura: 6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1051032:0050
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918513139
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,270 g
Número de tarifa arancelaria 49119900