Lámina de tiras Zack - ZBM 6 L1-L3-BASF 2165354 - 1050855

La figura muestra la variante ZBM y ZBFM en color blanco

Lámina de tiras Zack, Estera, blanco, Rotulado, Tipo de montaje: Encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, Superficie útil: 7,5 x 5,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1050855
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918255640
Número de tarifa arancelaria 49119900