Borne para placa de circuito impreso - SPT 2,5/ 4-H-EX PROFINET 1 - 1034484

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal (Ex): 23 A, tensión nominal (Ex): 176 V, paso: 5 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde. El borne para placa de circuito impreso cumple los requisitos de la "Guideline for PROFINET" en su versión de 05/2017

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Cumple los requisitos de la "Guideline for PROFINET" de la versión de 05/2017
  • Cumple los requisitos CAT5 según EN 50173 e ISO/IEC 11801
  • Cumple requisitos de seguridad elevados del grado de protección contra encendido "Ex e" según IEC 60079-7 para áreas con peligro de explosión
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1034484
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626540863
Número de tarifa arancelaria 85369010