Borne para placa de circuito impreso - ZFKDSA 1,5C-5,0- 4-EXPROFINET1 - 1033571

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal (Ex): 16 A, tensión nominal (Ex): 176 V, paso: 5 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde. El borne para placa de circuito impreso cumple los requisitos de la "Guideline for PROFINET" en su versión de 05/2017

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Cumple los requisitos de la "Guideline for PROFINET" de la versión de 05/2017
  • Cumple los requisitos CAT5 según EN 50173 e ISO/IEC 11801
  • Cumple requisitos de seguridad elevados del grado de protección contra encendido "Ex e" según IEC 60079-7 para áreas con peligro de explosión
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Los pozos de accionamiento paralelos y ortogonales respecto al eje de cables permiten diseños de la placa de circuito impreso flexibles
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1033571
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626539430
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,130 g
Número de tarifa arancelaria 85369010