Caja de sensores/actuadores - SACB- 4/3-L- 1,0PUR-M8 - 1030858

Caja de sensores/actuadores, aplicación: Estándar Metal, número de puestos enchufables: 4, número de polos: 3, codificación: A - estándar, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: Sí, pnp; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, longitud del cable: 1 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1030858
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626534701
Número de tarifa arancelaria 85444290