MSTB 2,5/ 4-G BU - 1030064

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 5 mm, color: azul, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1030064
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626533117
Número de tarifa arancelaria 85366930