PC industrial - VMT 7015 KMT - 1029101

Similar a la ilustración

PC industrial con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)),  1024 x 768 Pixel (XGA),  16,2 millones de colores , Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz,  1x COM (RS-232),  4x USB 2.0 (1 USB frontal con cubierta IP65 (se puede desactivar con el software)),  2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45,  Windows® Embedded Standard 7 (32-Bit), Multi-language y software de usuario: sin software de usuario.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1029101
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626530611
Número de tarifa arancelaria 84714100