TFKC 2,5/ 5-STF-5,08 BK - 1027781

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1027781
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626521190