Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-MS/ 2,0-PUR SH SCO BK - 1027425

Como en la figura, pero con cuerpo de agarre negro

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, apantallado, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificado A, a extremo de cable libre, longitud de cable: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1027425
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626522180
Número de tarifa arancelaria 85444290