Caja de sensores/actuadores - SACB-8/16-L-20,0PUR SCO P - 1027000

Caja de sensores/actuadores, aplicación: Estándar, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 5, codificación: A - estándar, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: Sí; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 20 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Ahorrar espacio: caja de distribución con ocupación doble para dos sensores en un puesto enchufable
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1027000
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626520223
Número de tarifa arancelaria 85444290