Película de rotulación para tira Zack - TML (EX6)RL - 1026829

Película de rotulación para tira Zack, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, para ancho de borne: 150000 mm, superficie útil: 150000 x 6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • La familia de rotulación TML permite rotular a posteriori materiales en tira Zack y tira Zack plana con una lámina para marcado
  • Los marcadores en forma de rollo pueden rotularse de forma rápida y económica con las impresoras THERMOMARK
  • Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TML de forma personalizada según las indicaciones del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 1026829
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626519883
Número de tarifa arancelaria 49119900