MC 1,5/ 7-STZ2-3,81 BD:+,12V - 1025483

La figura muestra la variante de 10 polos

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 7, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
  • La ayuda para la extracción facilita la manipulación y permite reducir fuerzas de tracción en el punto de contacto
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1025483
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626516851