PLH 16/ 6-10 MC BD:N-L3 - 1025431

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, paso: 10 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por resorte push lock, montaje: Soldadura por ola, color: multicolor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio por palanca sin herramientas permite una conexión con ahorro de espacio y el aflojamiento de cables con/sin puntera
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión push-in con ahorro de tiempo con palanca cerrada
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1025431
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626517612
Número de tarifa arancelaria 85369010