ZFKDSA 1,5C-5,0- 3 MC BD:L-N - 1025429

Ninguna imagen disponible

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • Los pozos de accionamiento paralelos y ortogonales respecto al eje de cables permiten diseños de la placa de circuito impreso flexibles
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1025429
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626516998
Número de tarifa arancelaria 85369010