PTSA 1,5/ 8-3,5-Z MC RD-WH - 1021382

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1021382
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626514307
Número de tarifa arancelaria 85369010