SPT 2,5/ 4-H-5,0GY2/1RZ2,5/5,0 - 1021235

Ninguna imagen disponible

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1021235
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626513614
Número de tarifa arancelaria 85369010