DFK-IPC 35 HC/ 3-GF-15,00 GY - 1018944

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa pasamuros, número de polos: 3, paso: 15 mm, superficie contactos: plata, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Brida doble para la atornilladura con optimización de espacio en la pared de la carcasa y con el conector
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1018944
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626504667