Cable para sensores/actuadores - SAC-4P-M12MS/15-28X/M12FSSHOD - 1018488

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PE-X/PE-X sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, apantallado, Conector macho recto M12, codificado A, a Hembra de conexión recto M12, codificado A, longitud de cable: 15 m, para aplicaciones exteriores, con moleteado de acero inoxidable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Protección a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero de ley 1.4404
  • Sumamente robusto: resistente a aceite, UV y ozono, aguanta temperaturas entre los 40 °C y los +105 °C
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética

Datos mercantiles

Clave de pedido 1018488
Unidad de embalaje 1
EAN 4055626503264
Número de tarifa arancelaria 85444290